솔레노이드 코일, BX024CS, 도관 허브, 2.5 m, 공급 전압 [V] AC: 24, 멀티 팩

018F4104

전기적 연결: 도관 허브, 공급 전압 [V] AC: 24, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 외함 정격 IP: IP54

제품 세부정보

총 중량 0.41 Kilogram
순중량 0.325 Kilogram
Volume 0.838 Liter
EAN 5702428840941

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 No
UL evaluated Yes
UL 승인 파일명 MH29671
공급 전압 [V] AC 24 V
규정 준수 UL 429
방진방수 등급 Nema (~) 4
부품 프로그램 이름 EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
상대 습도 [% RH] [최대] 97 %
상대 습도 [% RH] [최소] 0 %
상대 습도 조건 비응축
색깔 검정
서비스 가능 아니요
승인 C UL US 등록
LLC CDC TYSK
액츄에이터 사이즈 13.5 mm
예비 부품 번호 018F4104
오염 정도 3
외함 정격 IP IP54
유형 명칭 BX024CS
전기 연결 비고 플라잉 리드
전기적 연결 도관 허브
전기적 연결 크기 1/2 in
전기적 연결 표준 UL50E 등급 4
전력 소비 [W] 50Hz 14 W
전력 소비 [W] 60Hz 14 W
제품 액세서리 솔레노이드 코일 액세서리
제품군 Solenoid valves
제품명 솔레노이드 코일
주변 온도 범위 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 120 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
주파수 [Hz] 50/60 Hz
최대 공급 전압 50Hz [V] 24 V
최대 공급 전압 60Hz [V] 24 V
케이블 길이 [in] 98 in
케이블 길이 [m] 2.5 m
코일 권선 절연 등급 등급 H - IEC 85
코일 설계 표준 UL 429
코일 연결 1/2 in 도관 허브
코일 체결 클립온
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 24 pc
프레임 설계 외부 금속 프레임
형식 BX024CS

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality