The flexible temperature sensor MBT 3270 can be used in many industrial applications such as: Air Compressors, Mobile Hydraulics and Exhaust gas return systems. In other words applications where robustness, size and performance are essentials. The sensor can be equipped with different sensing elements (RTD, NTC and PTC) and is available with different electrical connections (Cable, Delphi Metri Pack, AMP junior power Timer, Deutch DT04).
Shows 19 product(s)
온도 센서, MBT 3270, 24 mm, M,10x1
온도범위 [°C]: -50 - 150, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: AMP 주니어 전원 타이머, 전기적 연결 크기: 2 핀
온도 센서, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
온도범위 [°C]: -50 - 300, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: AMP 주니어 전원 타이머, 전기적 연결 크기: 2 핀
온도 센서, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
온도범위 [°C]: -50 - 300, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: Deutsch DT04, 전기적 연결 크기: 2 핀
온도 센서, MBT 3270, 40 mm, G,1/4
온도범위 [°C]: -50 - 300, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: AMP 주니어 전원 타이머, 전기적 연결 크기: 2 핀
온도 센서, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
온도범위 [°C]: -50 - 300, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: 케이블, 전기적 연결 크기: 2 와이어
온도 센서, MBT 3270, 40 mm, G,1/4
온도범위 [°C]: -50 - 300, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 1000, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 316 Ti, 전기적 연결: AMP 주니어 전원 타이머, 전기적 연결 크기: 2 핀
온도 센서, MBT 3270, 50 mm, G,1/2
온도범위 [°C]: -50 - 200, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 303, 전기적 연결: M12 x 1, 전기적 연결 크기: 4 핀
온도 센서, MBT 3270, 32 mm, M,10x1
온도범위 [°C]: -50 - 150, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 1000, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 303, 전기적 연결: AMP 주니어 전원 타이머, 전기적 연결 크기: 2 핀
온도 센서, MBT 3270, 50 mm, G,1/2
온도범위 [°C]: -50 - 200, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 303, 전기적 연결: M12 x 1, 전기적 연결 크기: 4 핀
온도 센서, MBT 3270, 50 mm, M,14x1.5
온도범위 [°C]: -50 - 150, 센서 소자 유형: Pt, 센서 소자 저항 [Ohm]: 100, 보호관의 재료에 관한 설명: AISI 303, 전기적 연결: AMP 주니어 전원 타이머, 전기적 연결 크기: 2 핀