Show more
MBS 4010

Shows 7 product(s)

060G2421

압력 트랜스미터, MBS 4010, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi

압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1, 사양 요소: MBS 4010-1011-A1CB11-2

060G2426

압력 트랜스미터, MBS 4010, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1, 사양 요소: MBS 4010-2011-A1CB11-2

060G3203

압력 트랜스미터, MBS 4010, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 사양 요소: MBS 4010-1621-A1CB12-2

060G3204

압력 트랜스미터, MBS 4010, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 사양 요소: MBS 4010-1821-A1CB12-2

060G3213

압력 트랜스미터, MBS 4010, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/2, 사양 요소: MBS 4010-2011-A1CB12-2

View: