MBS 1600 / MBS 1650

자세히 표시
MBS 1600 / MBS 1650

Shows 2 product(s)

063G2860

압력 트랜스미터, MBS 1650, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 1650-3011-C1GB04

063G2882

압력 트랜스미터, MBS 1650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 1650-3411-C1GB04