압력 트랜스미터, MBS 1750, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

060G6109

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 1750-3231-A1GB04-2

제품 세부정보

총 중량 0.178 Kilogram
순중량 0.157 Kilogram
Volume 0.408 Liter
EAN 5702423295647

 

+ 공급 핀 1
- 공통 핀 2
Autofrettage Pressure 500 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP 서류 제품 이름 AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
국제 상품 번호 5702423295647
근본적으로 안전 아니요
낮은 클리핑 레벨 3.6
높은 클리핑 레벨 22.4
보상 온도 범위 [°C] [최대] 80 °C
보상 온도 범위 [°C] [최소] 0 °C
보상 온도 범위 [°F] [최대] 176 °F
보상 온도 범위 [°F] [최소] 32 °F
비선형성 BFSL ±FS [%] 0.5 %
사양 요소 MBS 1750-3231-A1GB04-2
승인 CE
C UL US UL Recognized
압력 범위 [bar] [최대] 160 bar
압력 범위 [bar] [최소] 0 bar
압력 범위 [psi] [최대] 2320 psi
압력 범위 [psi] [최소] 0 psi
압력 수/암
압력 연결 HEX [mm] 27 mm
압력 연결 사이즈 1/4
압력 연결 유형 G
압력연결 표준 DIN 3852-E
ISO 1179-2 (Form E)
영점 및 범위 조정 아니요
외함 정격 IP IP65
전기 연결 수/암 수 및 암
전기적 연결 Angular connector
전기적 연결 크기 Pg 9
전기적 연결 표준 EN 175301-803-A
정확도, 일반 +/- FS [%] 0.5 %
정확도, 최대 +/- FS [%] 1 %
제품군 Sensors
제품명 압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대] 85 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대] 185 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
중온 범위 [°C] [최대] 85 °C
중온 범위 [°C] [최소] -40 °C
중온 범위 [°F] [최대] 185 °F
중온 범위 [°F] [최소] -40 °F
진동제어장치 Yes
참조압력 단위 Sealed gauge
최대 과부하 압력 [bar] 960 bar
최대 반응 시간 [ms] 4 ms
출력 신호 [mA] [최대] 20 mA
출력 신호 [mA] [최소] 4 mA
출력신호 Current
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 14 pc
형식 MBS 1750
흐름막벽 아니요

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality