Shows 39 product(s)
압력 트랜스미터, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 1250-3615-C1GB04
압력 트랜스미터, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 1250-3611-C1GB04
압력 트랜스미터, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 1250-3415-C1GB04
압력 트랜스미터, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 1250-3611-C1GB04
압력 트랜스미터, MBS 1250, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi
전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 1250-3211-C1GB04
압력 트랜스미터, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 1250-3411-C1GB04
압력 트랜스미터, MBS 1250, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
전기적 연결: Deutsch, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 1250-2611-C3GB04
압력 트랜스미터, MBS 1250, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
전기적 연결: Deutsch, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 1250-2613-C3GB04
압력 트랜스미터, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
전기적 연결: Deutsch, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 1250-3411-C3GB04
압력 트랜스미터, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
전기적 연결: Deutsch, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 1250-3413-C3GB04