MBS 3200 / MBS 3250

자세히 표시
MBS 3200 / MBS 3250

Shows 20 product(s)

060G1777

압력 트랜스미터, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

전기적 연결: M12 x 1, 압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 1/4, 사양 요소: MBS 3250-3435-E3GB04-1

보기: