압력 트랜스미터, NSK, 0 bar - 10 bar

061H5142

이 제품은 단종되었습니다.

전기적 연결: Round Packard Metri-Pack, 압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: NSK-BE010I-U009

제품 세부정보

총 중량 0.067 Kilogram
순중량 0.066 Kilogram
Volume 0.537 Liter
EAN 5702428274845

 

+ 공급 핀 1
+ 출력 핀 2
- 공통 핀 3
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
SCIP 서류 번호 853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
SCIP 서류 제품 이름 NSK Series
Supply voltage [V] DC 5 V
공급 전압 [V] DC 5 V
냉매 R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R32
R404A
R407C
R407H
R410A
R449B
R450A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
동일제품 061H5149
비율 척도 [V] [최대] 4.5 V
비율 척도 [V] [최소] 0.5 V
사양 요소 NSK-BE010I-U009
압력 범위 [bar] [최대] 10 bar
압력 범위 [bar] [최소] 0 bar
압력 수/암
압력 연결 HEX [mm] 14 mm
압력 연결 사이즈 7/16-20
압력 연결 유형 UNF
압력 연결 정보 슈레이더 감압기 포함
압력연결 표준 ASME B1.1
외함 정격 IP IP66
전기 연결 수/암
전기적 연결 Round Packard Metri-Pack
정확도, 최대 +/- FS [%] 2.5 %
제품군 Sensors
제품명 압력 트랜스미터
주변 온도 범위 [°C] [최대] 100 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -30 °C
중온 범위 [°C] [최대] 135 °C
중온 범위 [°C] [최소] -40 °C
참조압력 단위 Gauge (relative)
최대 과부하 압력 [bar] 38.5 bar
출력신호 Ratio metric
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 20 pc
형식 NSK

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality