AKS 32R / AKS 2050

Shows 15 product(s)

060G3551

압력 트랜스미터, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

압력 연결 유형: 연납, ODF, 압력 연결 사이즈: 3/8, 사양 요소: AKS 32R-DH36-A0EB08-0

060G3552

압력 트랜스미터, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

압력 연결 유형: 연납, ODF, 압력 연결 사이즈: 3/8, 사양 요소: AKS 32R-DG36-A0EB08-0

060G5707

압력 트랜스미터, AKS 32R, 0 bar - 50 bar, 0 psi - 725 psi

압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: AKS 32R-2726-A1BC08-0

보기: