Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
060G1055 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Bohužel jsme nenašli žádné možnosti prodloužené záruky pro váš produkt.
Můžete to zkusit znovu později nebo se obraťte na náš tým zákaznického servisu, který vám poskytne další pomoc.
Můžete to zkusit znovu později nebo se obraťte na náš tým zákaznického servisu, který vám poskytne další pomoc.
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
Trycktransmitter, AKS 2050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Trycktransmitter, AKS 2050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi
060G1055
Tryckansl. typ: M, Tryckansl.: 16 x 1.5, Specification nyckel: AKS 2050-N236-A1CD21-0
Množstevní ceny
Dosáhněte úspor nákladů díky hromadnému nákupu
Množství | Units of measure | Cena |
---|