AKS 32 / AKS 33

자세히 표시
AKS 32 / AKS 33

Shows 44 product(s)

060G1967

압력 트랜스미터, AKS 33, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

전기적 연결: 케이블, 압력 연결 유형: NPT, 압력 연결 사이즈: 1/4-18, 사양 요소: AKS 33-DG31-B1EC04-0

보기: