AKS 3000 is a series of absolute transmitters with high-level signal conditioned current output, developed to meet demands in A/C and refrigeration applications. AKS 3000 utilizes the proved piezoresistive measuring principle, which has been used for decades in Danfoss pressure transmitters.The pressure reference is a sealed gauge. This means that atmospheric pressure variations have no influence on regulating accuracy. A must in accurate low pressure regulation. All materials in contact with the refrigerant and materials for the housing are AISI 316L stainless steel. No soft gaskets, all environmental sealings are made through laser weldings only. AKS 3000 has a 4 – 20 mA output, and is available with spade terminals for EN 175301-803 plug
Shows 30 product(s)
압력 트랜스미터, AKS 3000, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: AKS 3000-2021-A1BC08-0
압력 트랜스미터, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi
압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: AKS 3000-9231-A1BC08-0
압력 트랜스미터, AKS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
압력 연결 유형: UNF, 압력 연결 사이즈: 7/16-20, 사양 요소: AKS 3000-2431-A1BC08-0
압력 트랜스미터, AKS 3000, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 사양 요소: AKS 3000-D531-A1AB06-0
압력 트랜스미터, AKS 3000, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 사양 요소: AKS 3000-2431-A1AB06-0
압력 트랜스미터, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
압력 연결 유형: M, 압력 연결 사이즈: 16 x 1.5, 사양 요소: AKS 3000-D631-A1CD21-0
압력 트랜스미터, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi
압력 연결 유형: G, 압력 연결 사이즈: 3/8, 사양 요소: AKS 3000-9231-A1AB06-0
압력 트랜스미터, AKS 3000, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi
압력 연결 유형: NPT, 압력 연결 사이즈: 1/4-18, 사양 요소: AKS 3000-D631-A1EC04-0
압력 트랜스미터, AKS 3000, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
압력 연결 유형: NPT, 압력 연결 사이즈: 1/4-18, 사양 요소: AKS 3000-DH31-A1EC04-0
압력 트랜스미터, AKS 3000, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi
압력 연결 유형: NPT, 압력 연결 사이즈: 1/4-18, 사양 요소: AKS 3000-9231-A1EC04-0