BV is a solenoid coil with ATEX EX zone 2 approval. The coils are designed to be used with Danfoss solenoid valves.
Shows 3 product(s)
솔레노이드 코일, BV024A, 케이블, 1 m, 공급 전압 [V] AC: 24, 멀티 팩
전기적 연결: 케이블, 공급 전압 [V] AC: 24, 주파수 [Hz]: 50 Hz, 외함 정격 IP: IP65
솔레노이드 코일, BV230A, 케이블, 1 m, 공급 전압 [V] AC: 230, 멀티 팩
전기적 연결: 케이블, 공급 전압 [V] AC: 230, 주파수 [Hz]: 50 Hz, 외함 정격 IP: IP65
솔레노이드 코일, BV230B, 케이블, 1 m, 공급 전압 [V] AC: 230, 멀티 팩
전기적 연결: 케이블, 공급 전압 [V] AC: 230, 주파수 [Hz]: 60 Hz, 외함 정격 IP: IP65