AVPL, Ру 16, Ду 15, 1.00 м³/ч, 0.05 бар - 0.25 бар, Наружная резьба, G 3/4 A

003L5030

AVPL Ру16 15/1 0,05-0,25 наруж. резьба, обрат. труб-д

Информация о продукте

Масса брутто 0.639 Kilogram
Вес нетто 0.639 Kilogram
Volume 1.048 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421600009

 

Contain batteries No
Description AVPL Ру16 15/1 0,05-0,25 наруж. резьба, обрат. труб-д
EU RoHS compliance Yes with exemptions
pH среды [Max] 10
pH среды [Min] 7
PN, альтернатив. VSP 10
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Альтернативная среда Водный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктов Pressure flow controllers
Диаметр [мм] 15 мм
Диаметр клапана Ду 15
Диапазон перепада давления [бар] [Max] 4.5 бар
Допустимая среда District heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч] 1 м³/ч
Класс давления Ру 16
Количество портов 2
Коэффициент кавитации 100% 0.41
Коэффициент кавитации 25% 0.69
Коэффициент кавитации 50% 0.62
Коэффициент кавитации 75% 0.6
Коэффициент начала кавитации 0.5
Материал конуса клапана-регулятора перепада давлений Нержавеющая сталь
Материал корпуса клапана Латунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS (CW 62N)
Материал регулирующей мембраны EPDM
Материал седла клапана Нержавеющая сталь
Монтажное исполнение Обратный трубопровод
Настройка перепада давлений [бар] [Max] 0.25 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min] 0.05 бар
Номинальное давление [бар] 16 бар
Область применения Отопление и охлаждение
Ограничение расхода Нет
Положение штока Нормально открытый
Размер соединения G 3/4 A
Регулирование расхода Нет
Регулятор давления Регулятор перепада давления
Температура теплоносителя [°C] [Max] 120 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min] 2 °C
Тип AVPL
Тип настройки Adjustable
Типы соединения Наружная резьба
Функция Регулятор перепада давления
Функция VSP - P Да
Функция VSP - Q Нет
Функция VSP - T Нет

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality