사이트 글라스, LLG 185 S

2512+056

형식: LLG 185 S

제품 세부정보

총 중량 8.34 Kilogram
순중량 7.66 Kilogram
Volume 17.186 Liter
EAN 5702428200257

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
구분 Art. 3, par. 3
냉매 R717
승인 EAC
온도 범위 [°C] [최대] 100 °C
온도 범위 [°C] [최소] -10 °C
온도 범위 [°F] [최대] 212 °F
온도 범위 [°F] [최소] 14 °F
유체그룹 1
장치 SNV-ST
제품군 Sight glasses
제품명 사이트 글라스
제품의 설명 유체 레벨 글라스
최대 작동 압력 [bar] 25 bar
최대 작동 압력 [psig] 363 psig
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
형식 LLG 185 S

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality