We are currently experiencing problems with the modelcode decode for Drives. We are rapidly working on a solution and apologize for the inconvenience!
Shows 1 product(s)
냉매 분배기, RD 79, 15 pc, 1 1/8 in, 1/4 in, 12.40 mm
흡입구 연결 유형: 연납, ODM, 유입구 사이즈 [in]: 1 1/8 in, 배출구 사이즈 [in]: 1/4 in, 구멍의 수: 15, 최대 작동 압력 [bar]: 49.0, 노즐 사이즈 [mm]: 12.40