제품 구성

VACON® 20 Compact AC Drives

신제품에 기본 선택항목 적용

일반
필수
(VACON) (VACON) Vacon
(0020) (0020) Vacon 020
(NONE) (없음) Vacon 10/20
(+BM25) (+BM25) Vacon0020 제품
(-R00) 국제 표준
(-3L) 3상 교류 입력
(4,3 AMP) 4,3 AMP
(+SM20) Vacon0020용 API
(+IP20) IP20
(+Q000) (+Q000) 추가 옵션 없음
(+F0107) (+F0107)VACON 20 SW 패키지
(+DBIN) (+DBIN) 제동 초퍼
(+GSCB) 판지 상자 배송 팩
(+GAUL) (+GAUL) UL 인증
(+GACE) (+GACE) CE 인증
(+GACT) (+GACT) C-Tick 인증
(+GAKC) (+GAKC) KC 인증
(+WT01) (+WT01) 보증 12/18개월
(MI02) MI02
(70-AC3L00054W02A141BM25) 70-AC3L00054W02A141BM25
[]
(VACON0020-3L-0005-4) VACON0020-3L-0005-4
[]
(+QPES+DLFI) +QPES+DLFI
[]
[]
[]
(GLBL) 글로벌 (표준)
(0.880) 0.88
(1.160) 1.16
(1.5) 1.5
(90 X 195 X 102) 90 X 195 X 102
(38) 38
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(D902) D902
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901