제품 구성

VACON® 100 X

신제품에 기본 선택항목 적용

일반
필수
(VACON) VACON
(0100) VACON 100
(-3L) -3L
(4,8 AMP) 4,8 AMP
(-X) Vacon 100X
(-R00) 국제 표준
(+BM1X) Vacon0100 제품
(+TBOX) (+TBOX) 기본 단자 박스
(+DBIN) (+DBIN) 제동 초퍼
(+DQCK) (+DQCK) 요약 지침서
(+F0072) (+F0072) GP 시스템 소프트웨어
(+Q000) (+Q000) 추가 장비 B 없음
(+GAUL) (+GAUL) UL 인증
(+GACT) (+GACT) C-Tick 인증
(+GAKC) (+GAKC) KC 인증
(MM4) MM 04
(GLBL) 글로벌 (표준)
(VACON0100-3L-0004-5-X) VACON0100-3L-0004-5-X
[]
[]
[]
[]
[]
(VA100X-3L-0004-5-X+BM1X) VA100X-3L-0004-5-X+BM1X
[]
(8.800) 8.8
(9.550) 9.55
(191X316X197) 191X316X197
(C503) (C503) Merano 공장
(D902) D902
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901
(1) 1