제품 구성

VACON® 20 Compact AC Drives

신제품에 기본 선택항목 적용

일반
필수
(VACON) (VACON) Vacon
(0020) (0020) Vacon 020
(NONE) (없음) Vacon 10/20
(+BM25) (+BM25) Vacon0020 제품
(-R00) 국제 표준
(-3L) 3상 교류 입력
(-4) 380–480 VAC
(23 AMP) 23 AMP
(+SM20) Vacon0020용 API
(+IP21) IP21
(+EMC4) EMC 4 등급
(+F0107) (+F0107)VACON 20 SW 패키지
(+DBIN) (+DBIN) 제동 초퍼
(+GSCB) 판지 상자 배송 팩
(+GAUL) (+GAUL) UL 인증
(+GACE) (+GACE) CE 인증
(+GACT) (+GACT) C-Tick 인증
(+GAKC) (+GAKC) KC 인증
(+WT01) (+WT01) 보증 12/18개월
(MI04) MI04
(70-AC3L00234W04A241BM25) 70-AC3L00234W04A241BM25
[]
(VACON0020-3L-0023-4) VACON0020-3L-0023-4
[]
(+DLDE) +DLDE
[]
[]
[]
(GLBL) 글로벌 (표준)
(8.000) 8
(9.000) 9
(11) 11
(165 X 370 X 165) 165 X 370 X 165
(5.6) 5.6
(G501) (G501) Vacon Haiyan
(D902) D902
(3A999.a) 3A999.a
(Y901) Y901