BOCK, HGX46/280 SP 46 CO2 T, Semi-hermetic CO2 transcritical
097B16545
Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, 16545
Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Oil type: BOCKlub E85, Anti-vibration pads: No, 16545
총 중량 | 261.8 Kilogram |
순중량 | 240 Kilogram |
Volume | 428.8 Liter |
EAN | 5715162566848 |
총 중량 | 261.8 Kilogram |
순중량 | 240 Kilogram |
Volume | 428.8 Liter |
EAN | 5715162566848 |
Anti-vibration pads | No |
Capacity regulator | No |
Family | HG CO2 (LSPM) Compressors |
Frequency [Hz] | 50 |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intermediate flange/adapter | No |
Legacy BOCK ID | 16545 |
Length (mm) | 774 |
Max pressure (PS) - high side | 150 bar |
Max pressure (PS) - low side | 100 bar |
Model number | HGX46/280 SP 46 CO2 T |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil level regulator | No |
Oil sump heater | 220-240V AC (V2A) |
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
너비 [mm] | 471 mm |
모터 보호 | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
상 | 3 |
상표 | BOCK |
색깔 | Blue (standard) |
승인 표준 | No |
실린더 | 6 |
오일의 종류 | BOCKlub E85 |
유형 명칭 | HGX46/280 SP 46 CO2 T |
제품군 | Semi-hermetic compressors |
총 높이 [mm] | 403 mm |
컴프레서 전원 공급 장치[V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
토출 연결 비고 | Standard |
토출 연결 비고 | Blind flange |
토출 연결 비고 | Standard |
토출 연결 비고 | Blind flange |
형식 | HGX46 |
Anti-vibration pads | No |
Capacity regulator | No |
Family | HG CO2 (LSPM) Compressors |
Frequency [Hz] | 50 |
Hot gas temperature sensor | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intermediate flange/adapter | No |
Legacy BOCK ID | 16545 |
Length (mm) | 774 |
Max pressure (PS) - high side | 150 bar |
Max pressure (PS) - low side | 100 bar |
Model number | HGX46/280 SP 46 CO2 T |
Oil differential pressure sensor | No |
Oil level regulator | No |
Oil sump heater | 220-240V AC (V2A) |
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
너비 [mm] | 471 mm |
모터 보호 | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
상 | 3 |
상표 | BOCK |
색깔 | Blue (standard) |
승인 표준 | No |
실린더 | 6 |
오일의 종류 | BOCKlub E85 |
유형 명칭 | HGX46/280 SP 46 CO2 T |
제품군 | Semi-hermetic compressors |
총 높이 [mm] | 403 mm |
컴프레서 전원 공급 장치[V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
토출 연결 비고 | Standard |
토출 연결 비고 | Blind flange |
토출 연결 비고 | Standard |
토출 연결 비고 | Blind flange |
형식 | HGX46 |