Accessories, Thermostat accessories, Packing quantity: 1
140F1087
Ground sensor for 850, 2 pcs., Used for product: DEVIreg™ 850
Ground sensor for 850, 2 pcs., Used for product: DEVIreg™ 850
총 중량 | 4.22 Kg |
순중량 | 4.18 Kg |
Volume | 9.9 Liter |
EAN | 5703466209288 |
총 중량 | 4.22 Kg |
순중량 | 4.18 Kg |
Volume | 9.9 Liter |
EAN | 5703466209288 |
Certification company |
EAC UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Ground sensor for 850, 2 pcs. |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Package depth [mm] | 375 mm |
Package height [mm] | 96 mm |
Package width [mm] | 275 mm |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804 |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC 코드 | 40101830 |
Warranty [Year] | 2 |
Warranty type | 2-year product warranty |
공급 전압 [V] AC [최대] | 240 V |
공급 전압 [V] AC [최소] | 220 V |
센서 유형 | devibus |
승인 |
UkrTEST CE |
용도 |
Asphalt ice and snow melting Ground ice and snow melting Roof frost protection |
제품 용도 | DEVIreg™ 850 |
제품군 | Accessories |
제품의 설명 | Sensor for Devireg™ 850 |
주변 온도 [°C] [최대] | 70 °C |
주변 온도 [°C] [최소] | -30 °C |
패킹 수량 | 1 |
형식 | Thermostat accessories |
Certification company |
EAC UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Ground sensor for 850, 2 pcs. |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Package depth [mm] | 375 mm |
Package height [mm] | 96 mm |
Package width [mm] | 275 mm |
REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 서류 번호 | 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804 |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC 코드 | 40101830 |
Warranty [Year] | 2 |
Warranty type | 2-year product warranty |
공급 전압 [V] AC [최대] | 240 V |
공급 전압 [V] AC [최소] | 220 V |
센서 유형 | devibus |
승인 |
UkrTEST CE |
용도 |
Asphalt ice and snow melting Ground ice and snow melting Roof frost protection |
제품 용도 | DEVIreg™ 850 |
제품군 | Accessories |
제품의 설명 | Sensor for Devireg™ 850 |
주변 온도 [°C] [최대] | 70 °C |
주변 온도 [°C] [최소] | -30 °C |
패킹 수량 | 1 |
형식 | Thermostat accessories |