NovoCon XL, DN 200-250

003Z8563

NovoCon XL, Digital actuator for AB-QM DN 200-250

제품 세부정보

총 중량 8.833 Kilogram
순중량 6.3 Kilogram
Volume 26.565 Liter
EAN 5714279426243

 

Cable included 없음
China RoHS compliance Out of scope
Compatibility with AB-QM size DN 200-250
Contain batteries No
Control characteristic Linear / Equal percentage
Control signal type 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
Description NovoCon XL, Digital actuator for AB-QM DN 200-250
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
IP 보호 클래스 IP54
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 7f4cdd74-39d1-48dc-a3f5-2b8f7218fe43
SCIP 서류 제품 이름 NovoCon XL
Stroke [mm] 80 mm
UK RoHS compliance Out of scope
공급 전압 [V] AC 24 V
공급 전압 [V] DC 24 V
제품군 Gear actuators
형식 NovoCon XL

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality