NovoCon S, Digital actuator for AB-QM DN 10-32

003Z8504

NovoCon S, Digital actuator for AB-QM DN 10-32

제품 세부정보

총 중량 0.376 Kilogram
순중량 0.345 Kilogram
Volume 1.011 Liter
EAN 5702425203855

 

Cable included 없음
China RoHS compliance Out of scope
Compatibility with AB-QM size DN 10-32
Control signal type 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
Description NovoCon S, Digital actuator for AB-QM DN 10-32
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
IP 보호 클래스 IP 54 (IP 40 upside down)
REACH 후보 목록 물질 No
Stroke [mm] 7 mm
UK RoHS compliance Out of scope
공급 전압 [V] AC 24 V
공급 전압 [V] DC 24 V
제품군 Gear actuators
형식 NovoCon S

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality