CCR+

003Z3852

CCR+ Slave Unit, for CR2+/CCR3+ System Expansion, + 16 inputs/outputs

제품 세부정보

총 중량 0.304 Kilogram
순중량 0.2 Kilogram
Volume 2.176 Liter
EAN 5702428512985

 

Description CCR+ Slave Unit, for CR2+/CCR3+ System Expansion, + 16 inputs/outputs
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Installation Din RAIL 35 mm
IP 보호 클래스 IP20
Number of controlled risers (basic) 16
Power consumption (standby) [W] 3 W
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
공급 전압 [V] DC 24 V
라벨 제품 Yes
제품군 Hot water balancing
주변 온도 [°C] [최대] 50 °C
주변 온도 [°C] [최소] 0 °C
형식 CCR+

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality