Electrical actuator SBFV

065B8263

El.act. AUMA SBFV DN500-600

제품 세부정보

총 중량 193 Kilogram
순중량 1 Kilogram
Volume 541.158 Liter
EAN 5702428947718

 

Connection types Gear Flange
Contain batteries No
Description El.act. AUMA SBFV DN500-600
Gear flange type F25
Grade of enclosure IP68
Operating torque [Nm] 8000 N-m
Operation type electrical / manual
Position feedback on request
Position indicator Yes
REACH 후보 목록 물질 No
Rotation angle [°] 90 °
Storage temperature [°C] [Max] 80 °C
Storage temperature [°C] [Min] -40 °C
Thermic protection switch off yes
기능 On/off
마운팅 방향 모두
승인 표준 EN ISO 5211
EN 60259
용도 Heating and cooling
제품군 Butterfly valves accessories
주변 온도 [°C] [최대] 80 °C
주변 온도 [°C] [최소] -40 °C
주파수 [Hz] 50 Hz
형식 Electrical actuator SBFV

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality