Butterfly valves accessories, SBFV Gearbox DN350-400

065B8283

SBFV Gearbox DN350-400

제품 세부정보

총 중량 23 Kilogram
순중량 23 Kilogram
EAN 5702428949934

 

Connection types Gear Flange
Contain batteries No
Description SBFV Gearbox DN350-400
Gear flange type F14/F16
Grade of enclosure IP68
Operating torque [Nm] 3000 N-m
Operation type 수동핸들.
Position indicator Yes
REACH 후보 목록 물질 No
Rotation angle [°] 90 °
Storage temperature [°C] [Max] 110 °C
Storage temperature [°C] [Min] -25 °C
기능 On/off
마운팅 방향 모두
본체재료 Cast iron / Ductile iron
승인 표준 2
EN12266-1
PED 97/23/EEC
용도 Heating and cooling
제품군 Butterfly valves accessories
주변 온도 [°C] [최대] 110 °C
주변 온도 [°C] [최소] -25 °C
형식 Non-standard Butterfly valves accessories

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality