Hago Oil Nozzles, 4.50 gal/h, 60 °, Hollow

030G6146

NOZZLE 4.50 GPH 60° H

제품 세부정보

총 중량 0.028 Kg
순중량 0.025 Kg
Volume 0.019 Liter
EAN 5702425193132

 

Branded Hago
Capacity [USgal/h] 4.5 gal/h
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Description NOZZLE 4.50 GPH 60° H
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filter mesh 120
Filter type 여과기
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 953b6362-b00c-4d7b-a97b-e5b2d16eae20
SCIP 서류 제품 이름 Hollow Cone 0.65-60°-H
Specification point 100 psi, 35 SSU, gravity 0.825 @60°F
Spray angle [°] 60 °
Spray pattern Hollow
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
재질 유형 Steel
제품군 Hago Oil Nozzles
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 12 pc
형식 H

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality