Hago Oil Nozzles, 0.65 gal/h, 60 °, Hollow

030G6114

NOZZLE 0.65 GPH 60° H

제품 세부정보

총 중량 0.028 Kg
순중량 0.025 Kg
Volume 0.019 Liter
EAN 5702425192975

 

Branded Hago
Capacity [USgal/h] 0.65 gal/h
CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Description NOZZLE 0.65 GPH 60° H
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filter grade [µm] 30-40
Filter type P-Sinter
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 953b6362-b00c-4d7b-a97b-e5b2d16eae20
SCIP 서류 제품 이름 0.65-60°-H
Specification point 100 psi, 35 SSU, gravity 0.825 @60°F
Spray angle [°] 60 °
Spray pattern Hollow
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
라벨 제품 Yes
재질 유형 Steel
제품군 Hago Oil Nozzles
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 12 pc
형식 H

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality