Check Valve, NVD 802, PN 16, DN 40, Between Flange

065B7521

NVD 802 PN16 DN40

제품 세부정보

총 중량 0.572 Kilogram
순중량 0.555 Kilogram
Volume 0.271 Liter
EAN 5710104063386

 

China RoHS compliance Out of scope
Connection types Between Flange
Description NVD 802 PN16 DN40
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs values [m³/h] 28 m³/h
Media pH [Max] 10
Media pH [Min] 7
Medium alternative Glycolic water up to 50%
Medium alternative 2 Domestic water
Number of ports 2
Operation type Self-operating
Permissible media District heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar] 16 bar
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 b6f3e542-c6e9-4f7b-aa82-95d7242ff67a
SCIP 서류 제품 이름 065B7521
UK RoHS compliance Out of scope
Valve body material DZR 황동
Valve type Check Valve
기능 Non-return
라벨 제품 Yes
마운팅 방향 free
매질 온도 [°C] [최대] 200 °C
매질 온도 [°C] [최소] -10 °C
용도 District Heating
제품군 Butterfly valves
직경 [mm] 40 mm
형식 NVD 802

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality