계정의 보안을 유지하기 위해 로그아웃 절차가 시작되었습니다.세션은 다음 시간 내에 만료됨:
최근 120분 동안 동작이 없었기 때문에 로그아웃되었습니다.
계속하는 경우, 로그인 상태가 유지되며 기본 설정한 댄포스 온라인 스토어로 연결됩니다.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 8 product(s)
VFS 2, 4.00 m³/h, Flange
VFS 2 PN25 15/4 2-way seated flange
VFS 2, 10.00 m³/h, Flange
VFS 2 PN25 25/10 2-way seated flange
VFS 2, 16.00 m³/h, Flange
VFS 2 PN25 32/16 2-way seated flange
VFGS 2, 50.00 m³/h, Flange
VFGS2 PN16 65/50 2-way flange flow/ret
VFGS 2, 125.00 m³/h, Flange
VFGS2 PN16 100/125 2-way flange flow/ret
VFGS 2, 160.00 m³/h, Flange
VFGS2 PN16 125/160 2-way flange flow/ret
VFS 2, 63.00 m³/h, Flange
VFS 2 PN25 65/63 2-way seated flange
VFS 2, 100.00 m³/h, Flange
VFS 2 PN25 80/100 2-way seated flange
보기: