Thread tailpieces, R 1; G 1 1/4, External Thread

003H6904

Tailpiece ext.thr R1 PN25 DN25 (G11/4)

제품 세부정보

총 중량 0.498 Kg
순중량 0.484 Kg
Volume 0.324 Liter
EAN 5702421544891

 

Connection types External Thread
Description Tailpiece ext.thr R1 PN25 DN25 (G11/4)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Pressure nominal [bar] 25 bar
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 019290b8-f80c-472c-ab67-1a012cc47448
SCIP 서류 제품 이름 Tailpiece
연결의 크기 G 1 1/4
R 1
재질 Brass CW617N
제품군 Tailpieces
직경 [mm] 25 mm
패킹 수량 2
포장 형식 싱글 팩
형식 Thread tailpieces

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality