Electrical actuators, AME 86, Supply voltage [V] AC: 24

082G1462

AME 86 24V 3s/mm 40mm 5000N

제품 세부정보

총 중량 11.038 Kg
순중량 11.038 Kg
Volume 24.29 Liter
EAN 5702421514009

 

Actuator speed [s/mm] 3 s/mm
Actuator type Electrical
China RoHS compliance Out of scope
Closing force [N] 5000 N
Control input signal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Control input signal Y [mA], impedance [Ohm] 500
Control input signal Y [V] 0(2) - 10 V
Control input signal Y [V], impedance [kOhm] 50 kOhm
Control signal type Modulating/3-point
Description AME 86 24V 3s/mm 40mm 5000N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grade of enclosure IP54
In scope of WEEE and contain batteries No
Manual operation ¿¹
Position feedback yes
Protection Class of the Coating II
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
Safety function 아님
SCIP 서류 번호 1aa24132-5502-41d0-b1ff-216d3124f43f
SCIP 서류 제품 이름 AMV(E) 85/86
Speed type Fast
Spring down (return) 없음
Spring up 없음
Storage temperature [°C] [Max] 70 °C
Storage temperature [°C] [Min] -40 °C
Stroke [mm] 40 mm
Turn time per 90° [s] 0 "
UK RoHS compliance Out of scope
공급 전압 [V] AC 24 V
용도 HD HVAC and DH
전력 소비 [W] 25 W
제품군 Electrical actuators
주변 온도 [°C] [최대] 55 °C
주변 온도 [°C] [최소] 0 °C
형식 AME 86

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality