Automatic Bypass Control, AVDO, DN 20, Straight, External thread, External thread

003L6025

Self-acting constant flow valve

제품 세부정보

총 중량 0.712 Kilogram
순중량 0.684 Kilogram
Volume 1.11 Liter
EAN 5702420017990

 

Connection size in G 1 A
Connection size out G 1 A
Connection types Threaded
Connections 3/4"
Contain batteries No
Description Self-acting constant flow valve
Differential pressure range [bar] [Max] 0.5 bar
Flow temperature [°C] [Max] 120 °C
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 8d736b0d-4ef5-4b75-a470-3b3ad31b8da6
SCIP 서류 제품 이름 AVDO COMMERCIAL 20
Setting [bar] [Max] 0.5 bar
Setting [bar] [Min] 0.05 bar
Valve size DN 20
Working pressure [bar] [Max] 10 bar
배출구 연결 유형 External thread
설계 직선
제품군 Automatic Bypass Control
형식 AVDO
흡입구 연결 유형 External thread

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality