Cable, Relay cable
040B0154
Used for product: COM 20C; COM 10C, Type designation: Relay cable, Cable length [m]: 10.00, Used for product: COM 20C; COM 10C, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 35, 24 V - 230 V
Used for product: COM 20C; COM 10C, Type designation: Relay cable, Cable length [m]: 10.00, Used for product: COM 20C; COM 10C, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 35, 24 V - 230 V
총 중량 | 0.402 Kg |
순중량 | 0.386 Kg |
Volume | 1.575 Liter |
EAN | 5715162665268 |
총 중량 | 0.402 Kg |
순중량 | 0.386 Kg |
Volume | 1.575 Liter |
EAN | 5715162665268 |
Current max. [A] | 3 A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Cable |
Relay voltage [V] AC [max] | 230 V |
Relay voltage [V] AC [min] | 24 V |
동일제품 | 040B0112 |
승인 |
CE UKCA |
원산지 | 중국산 제품 |
유형 명칭 | Relay cable |
전기적 연결 표준 | DIN 43650 |
전기적 연결 형식 | Form C |
제품 용도 |
COM 10C COM 20C |
제품군 | Oil management accessories |
케이블 길이 [m] | 10 m |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 35 pc |
형식 | Accessory |
Current max. [A] | 3 A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | Cable |
Relay voltage [V] AC [max] | 230 V |
Relay voltage [V] AC [min] | 24 V |
동일제품 | 040B0112 |
승인 |
CE UKCA |
원산지 | 중국산 제품 |
유형 명칭 | Relay cable |
전기적 연결 표준 | DIN 43650 |
전기적 연결 형식 | Form C |
제품 용도 |
COM 10C COM 20C |
제품군 | Oil management accessories |
케이블 길이 [m] | 10 m |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 35 pc |
형식 | Accessory |