필터 드라이어, 코어, DCRE

023U4388

형식: DC, 가스켓 포함: 예

제품 세부정보

총 중량 0.694 Kilogram
순중량 0.6 Kilogram
Volume 1.55 Liter
EAN 5702424050160

 

Activated alumina [%] 20 %
Core type Solid core
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
In scope of WEEE and contain batteries No
Molecular sieve [%] 80 %
REACH 후보 목록 물질 No
가스켓 포함
건조 용량[물방울 수]24°C R1234yf: 67.3
R32: 54.6
R444B: 64.5
R452B: 62.4
R454B: 64.2
건조 용량[물방울 수]52°C R1234yf: 62.1
R32: 50.2
R444B: 57.7
R452B: 55.6
R454B: 59.4
냉매 R1234yf
R290
R32
R444B
R447A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R515B
R516A
부품 프로그램 이름 DCRE
산성 용량 [g] 9.09 g
산성 용량 [oz] 0.321 oz
상표 ELIMINATOR
솔리드 코어 용적 [cm3] 727 cm³
솔리드 코어 용적 [in3] 44 in³
솔리드 코어 표면 [cm2] 612 cm²
솔리드 코어 표면 [in2] 95 in²
오일프리 냉매 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
온도 범위 [°C] [최대] 70 °C
온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
온도 범위 [°F] [최대] 160 °F
온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
유형 명칭 48-DC
윤활유 호환성 오일 프리 어플리케이션
제품군 Filter driers
제품명 필터 드라이어, 코어
코어 크기 48 cu.in.
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 3 pc
포함된 부품 1 x Gasket (023U0743)
2 x 펠트 개스킷(633L5312)
형식 DC

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality