필터 드라이어, 코어, DCR

023U4381

형식: DC, 가스켓 포함: 예

제품 세부정보

총 중량 0.712 Kilogram
순중량 0.709 Kilogram
Volume 2.11 Liter
EAN 5702428004893

 

Activated alumina [%] 20 %
China RoHS compliance Out of scope
Core type Solid core
EU RoHS compliance Out of scope
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
In scope of WEEE and contain batteries No
Molecular sieve [%] 80 %
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Out of scope
가스켓 포함
건조 용량[물방울 수]24°C R1234ze: 1386
R134a: 1296
R404A: 1350
R407C: 1259
R410A: 1174
R452A: 1339
R507: 1414
건조 용량[물방울 수]52°C R1234ze: 1246
R134a: 1187
R404A: 1279
R407C: 1160
R410A: 1044
R452A: 1248
R507: 1272
냉매 R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
부품 프로그램 이름 DCR
산성 용량 [g] 9.09 g
산성 용량 [oz] 0.321 oz
상표 ELIMINATOR
솔리드 코어 용적 [cm3] 727 cm³
솔리드 코어 용적 [in3] 44 in³
솔리드 코어 표면 [cm2] 612 cm²
솔리드 코어 표면 [in2] 95 in²
오일프리 냉매 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
유형 명칭 48-DC
윤활유 호환성 오일 프리 어플리케이션
제품명 필터 드라이어, 코어
코어 크기 48 cu.in.
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 8 pc
포함된 부품 1 x Gasket (023U0743)
2 x 펠트 개스킷(633L5312)

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality