필터 드라이어, 코어, DCR 100, 100-DM

023U7562

형식: DM, 가스켓 포함: 예

제품 세부정보

총 중량 1.348 Kilogram
순중량 1.348 Kilogram
Volume 3.211 Liter
EAN 5702428182416

 

Activated alumina [%] 0 %
Contain batteries No
Core type Solid core
Filter application High Moisture Capacity
Molecular sieve [%] 100 %
REACH 후보 목록 물질 No
가스켓 포함
건조 용량[물방울 수]24°C R1234ze: 3967
R134a: 3712
R404A: 3867
R407C: 3605
R410A: 3361
R452A: 3835
R507: 4050
건조 용량[물방울 수]52°C R1234ze: 3567
R134a: 3398
R404A: 3663
R407C: 3323
R410A: 2989
R452A: 3572
R507: 3643
냉매 R134a
R22/R407C
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
R744
부품 프로그램 이름 DCR 100
산성 용량 [g] 7.99 g
산성 용량 [oz] 0.282 oz
상표 ELIMINATOR
솔리드 코어 용적 [cm3] 1587 cm³
솔리드 코어 표면 [cm2] 1055 cm²
오일프리 냉매 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
유형 명칭 100-DM
윤활유 호환성 오일 프리 어플리케이션
제품군 Filter driers
제품명 필터 드라이어, 코어
코어 크기 100 cu.in.
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 6 pc
포함된 부품 1 x 개스킷 (023Z2998)
2 x 펠트 개스킷(023U1788)
형식 DM

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality