필터 드라이어, 코어, DCR, 48-DA

023U5381

형식: DA, 가스켓 포함: 예

제품 세부정보

총 중량 0.87 Kilogram
순중량 0.823 Kilogram
EAN 5702428004930

 

Activated alumina [%] 70 %
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Core type Solid core
EU RoHS compliance Out of scope
Filter application Compressor Burnout
Molecular sieve [%] 30 %
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Out of scope
가스켓 포함
냉매 R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
부품 프로그램 이름 DCR
산성 용량 [g] 24.85 g
산성 용량 [oz] 0.877 oz
상표 ELIMINATOR
솔리드 코어 용적 [cm3] 727 cm³
솔리드 코어 용적 [in3] 44 in³
솔리드 코어 표면 [cm2] 612 cm²
솔리드 코어 표면 [in2] 95 in²
오일프리 냉매 R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
유형 명칭 48-DA
윤활유 호환성 오일 프리 어플리케이션
제품군 Filter driers
제품명 필터 드라이어, 코어
코어 크기 48 cu.in.
포장 형식 인더스트리얼 팩
포장수량의 유형 8 pc
포함된 부품 1 x Gasket (023U0743)
2 x 펠트 개스킷(633L5312)
형식 DA

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality