Backup power module, EKE 2U

080G5555

Supply voltage [V] AC: 24, Supply voltage [V] DC: 24, Approval: UL; RoHS; CE; UKCA, Max. current output/phase [A]: 2, Used for product: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, Packing format: Multi pack

제품 세부정보

총 중량 0.3 Kg
순중량 0.25 Kg
Volume 0.829 Liter
EAN 5714279874402

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Backup power module
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 a943317a-3b9b-4eed-903d-d6796f9eb724
UK RoHS compliance Out of scope
공급 전압 [V] AC 24 V
공급 전압 [V] DC 24 V
디스플레이 - 옵션 없음
디지털 입력 (DI) [개] 0 pc
디지털 출력 (DO) [개] 1 pc
마운팅 방식 DIN 레일
방진방수 등급 비고 하우징용 IP40
서비스 가능 아니요
센서 입력 개수 0 pc
승인 CE
RoHS
UKCA
UL
아날로그 입력 (AI) [개] 0 pc
아날로그 출력 (AO) [개] 0 pc
압력 센서 갯수 0
예비 배터리 [V] DC 24 V
온도 센서 갯수 0
전력 소비 [VA] 15 VA
전면 디스플레이 아니요
제품 액세서리 Electron. control accessories
제품 언어 영어
제품 용도 EIM 365
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EKE 1D
MCX061V
MCX152V
제품 특장점 최대 2 EKE 1의 예비 전력
LED의 상태 표시: 충진
LED의 상태 표시: 실패
LED의 상태 표시: 사용 가능
LED의 상태 표시: 교체
공유형 전원 공급
작동 상태 감지
상태 출력 신호: 충진
상태 출력 신호: 실패
상태 출력 신호: 사용 가능
상태 출력 신호: 교체
제품군 Electronic controllers
주변 온도 범위 [°C] [최대] 60 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소] -25 °C
주파수 [Hz] 50/60 Hz
최대 전류 출력/상 [A] 2 A
추가 정보 Maximum nominal output current
통신의 유형 Digital output
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 24 pc
형식 EKE 2U

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality