Shows 7 product(s)
아날로그 입력 (AI) [개]: 1, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz
아날로그 입력 (AI) [개]: 2, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz
디지털 입력 (DI) [개]: 3, 아날로그 입력 (AI) [개]: 2, 압력 센서 지원: 0.5 - 4 V DC 비율, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 온도 센서 갯수: 1, 압력 센서 갯수: 1
디지털 입력 (DI) [개]: 2, 아날로그 입력 (AI) [개]: 2, 압력 센서 지원: 0.5 - 4 V DC 비율, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 온도 센서 갯수: 2, 압력 센서 갯수: 1
디지털 입력 (DI) [개]: 2, 아날로그 입력 (AI) [개]: 2, 압력 센서 지원: 0.5 - 4 V DC 비율, 주파수 [Hz]: 50/60 Hz, 온도 센서 갯수: 2, 압력 센서 갯수: 1, 통신의 유형: CANBUS;