프로그래밍 가능 제어기, 15 릴레이, MCX15B2
080G0328
기능: 프로그래밍 가능 제어기, 공급 전압 [V] AC: 24 - 230, 통신의 유형: 1RS485 MODUBUS; USB; CANBUS; ETHER, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 8
기능: 프로그래밍 가능 제어기, 공급 전압 [V] AC: 24 - 230, 통신의 유형: 1RS485 MODUBUS; USB; CANBUS; ETHER, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 8
총 중량 | 1.039 Kg |
순중량 | 0.655 Kg |
Volume | 4.945 Liter |
EAN | 5715162508510 |
총 중량 | 1.039 Kg |
순중량 | 0.655 Kg |
Volume | 4.945 Liter |
EAN | 5715162508510 |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
Product Name Description | 프로그래밍 가능 제어기, 15 릴레이 |
Supply voltage [V] DC [max] | 230 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 40 V |
UK RoHS compliance | Yes |
공급 전압 [V] AC [최대] | 230 V |
공급 전압 [V] AC [최소] | 24 V |
공급 전압 [V] DC [최대] | 230 V |
공급 전압 [V] DC [최소] | 40 V |
기능 | 프로그래밍 가능 제어기 |
디지털 입력 (DI) [개] | 22 pc |
디지털 출력 (DO) [개] | 15 pc |
마운팅 방식 | DIN 레일 |
부자 | NO |
서비스 가능 | 아니요 |
승인 |
CE EAC UA UL 인정 |
실시간 시계 | 예 |
아날로그 입력 (AI) [개] | 10 pc |
아날로그 출력 (AO) [개] | 6 pc |
외함 정격 IP | IP40 |
유형 명칭 | MCX15B2 |
전력 소비 [W] | 15 W |
제품 액세서리 | Electron. control accessories |
제품군 | Programmable controllers |
주파수 [Hz] | 50/60 Hz |
커넥터 키트 포함 | 아니요 |
통신의 유형 |
1RS485 MODUBUS CANBUS ETHER USB |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 8 pc |
표시 유형 | SI |
형식 | MCX15B2 |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
Product Name Description | 프로그래밍 가능 제어기, 15 릴레이 |
Supply voltage [V] DC [max] | 230 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 40 V |
UK RoHS compliance | Yes |
공급 전압 [V] AC [최대] | 230 V |
공급 전압 [V] AC [최소] | 24 V |
공급 전압 [V] DC [최대] | 230 V |
공급 전압 [V] DC [최소] | 40 V |
기능 | 프로그래밍 가능 제어기 |
디지털 입력 (DI) [개] | 22 pc |
디지털 출력 (DO) [개] | 15 pc |
마운팅 방식 | DIN 레일 |
부자 | NO |
서비스 가능 | 아니요 |
승인 |
CE EAC UA UL 인정 |
실시간 시계 | 예 |
아날로그 입력 (AI) [개] | 10 pc |
아날로그 출력 (AO) [개] | 6 pc |
외함 정격 IP | IP40 |
유형 명칭 | MCX15B2 |
전력 소비 [W] | 15 W |
제품 액세서리 | Electron. control accessories |
제품군 | Programmable controllers |
주파수 [Hz] | 50/60 Hz |
커넥터 키트 포함 | 아니요 |
통신의 유형 |
1RS485 MODUBUS CANBUS ETHER USB |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 8 pc |
표시 유형 | SI |
형식 | MCX15B2 |