Micro Plate heat exchanger, MPHE C62-CX, Number of plates: 40

021H5258

Max. Working Pressure [bar]: 30.0, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

제품 세부정보

총 중량 8.12 Kilogram
순중량 7.97 Kilogram
EAN 5702424264840

 

Application 칠러
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
H1 커넥터 사이즈 Null
H1 커넥터 유형 Null
H2 커넥터 사이즈 Null
H2 커넥터 유형 Null
H3 커넥터 사이즈 Null
H3 커넥터 유형 Null
H4 커넥터 사이즈 Null
H4 커넥터 유형 Null
H5 커넥터 사이즈 Null
H5 커넥터 유형 Null
H6 커넥터 사이즈 Null
H6 커넥터 유형 Null
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Plate material no. AISI 316L
Q1 커넥터 사이즈 범위 G1
Q1 커넥터 유형 G 외부 스레드 연결
Q2 커넥터 사이즈 범위 G1
Q2 커넥터 유형 G 외부 스레드 연결
Q3 커넥터 사이즈 범위 1 3/8 in
Q3 커넥터 유형 연납 연결
Q4 커넥터 사이즈 범위 1 3/8 in
Q4 커넥터 유형 연납 연결
Q5 커넥터 사이즈 범위 Null
Q5 커넥터 유형 Null
Q6 커넥터 사이즈 범위 Null
Q6 커넥터 유형 Null
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Yes
경납 재질 구리 경납
구분 II
기능 응축기
기능 정보 Null
냉매 R134a
R22
R407C
R450A
R455A
R513A
R1233zd(E)
R1234yf
R245fa
R404A
R444B
R448A
R449A
R454C
R507A
R515B
R1234ze
R454A
모델 번호 62
설계 온도 범위 [°C] [최대] 200 °C
설계 온도 범위 [°C] [최소] -196 °C
설계 온도 범위 [°F] [최대] 320 °F
설계 온도 범위 [°F] [최소] -390 °F
승인 EAC
PED
UL
AS
CRN
KRAIA
RoHS
UA
UKCA
유형 명칭 C62-CX
장치 Null
제품군 Heat exchangers
제품명 Micro Plate heat exchanger
최대 작동 압력 [bar] 30 bar
최대 작동 압력 [psi] 435 psi
포장 형식 싱글 팩
포장수량의 유형 1 pc
플레이트 개수 40
플레이트 재질 AISI 316L
플레이트 패턴 X
형식 MPHE C62-CX

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality