경납 판형 열교환기, 플레이트 개수: 20, BPHE B3-030
021B2056
경납 재질: 구리 경납, 최대 작동 압력 [bar]: 30.0, Q1 커넥터 사이즈 범위: NPT3/4, Q2 커넥터 사이즈 범위: NPT3/4, Q3 커넥터 사이즈 범위: 1/2 in, Q4 커넥터 사이즈 범위: 7/8 in
경납 재질: 구리 경납, 최대 작동 압력 [bar]: 30.0, Q1 커넥터 사이즈 범위: NPT3/4, Q2 커넥터 사이즈 범위: NPT3/4, Q3 커넥터 사이즈 범위: 1/2 in, Q4 커넥터 사이즈 범위: 7/8 in
총 중량 | 3.3 kg |
순중량 | 2.8 kg |
EAN | 5702424283421 |
총 중량 | 3.3 kg |
순중량 | 2.8 kg |
EAN | 5702424283421 |
H1 커넥터 사이즈 | R1 1/2 |
Q1 커넥터 사이즈 범위 | NPT3/4 |
Q1 커넥터 유형 | NPT 외부 스레드 연결 |
Q2 커넥터 사이즈 범위 | NPT3/4 |
Q2 커넥터 유형 | NPT 외부 스레드 연결 |
Q3 커넥터 사이즈 범위 | 1/2 in |
Q3 커넥터 유형 | 연납 연결 |
Q4 커넥터 사이즈 범위 | 7/8 in |
Q4 커넥터 유형 | 연납 연결 |
경납 재질 | 구리 경납 |
기능 정보 | 분배기 포함 |
냉매 |
R1336mzz(Z) R134a R22 R290 R407C R407H R450A R455A R513A R513B R515A R600a R1233zd(E) R1234ze(E) |
모델 번호 | 030 |
설계 온도 범위 [°C] [최대] | 200 °C |
설계 온도 범위 [°C] [최소] | -196 °C |
설계 온도 범위 [°F] [최대] | 320 °F |
설계 온도 범위 [°F] [최소] | -390 °F |
승인 |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
유형 명칭 | B3-030-HQ |
장치 | 스터드 |
제품군 | 열교환기 |
제품명 | 경납 판형 열교환기 |
최대 작동 압력 [bar] | 30 bar |
최대 작동 압력 [psi] | 435 psi |
코드 번호 | 021B2056 |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
플레이트 개수 | 20 |
플레이트 재질 | AISI 316L |
플레이트 패턴 | H |
형식 | BPHE B3-030 |
H1 커넥터 사이즈 | R1 1/2 |
Q1 커넥터 사이즈 범위 | NPT3/4 |
Q1 커넥터 유형 | NPT 외부 스레드 연결 |
Q2 커넥터 사이즈 범위 | NPT3/4 |
Q2 커넥터 유형 | NPT 외부 스레드 연결 |
Q3 커넥터 사이즈 범위 | 1/2 in |
Q3 커넥터 유형 | 연납 연결 |
Q4 커넥터 사이즈 범위 | 7/8 in |
Q4 커넥터 유형 | 연납 연결 |
경납 재질 | 구리 경납 |
기능 정보 | 분배기 포함 |
냉매 |
R1336mzz(Z) R134a R22 R290 R407C R407H R450A R455A R513A R513B R515A R600a R1233zd(E) R1234ze(E) |
모델 번호 | 030 |
설계 온도 범위 [°C] [최대] | 200 °C |
설계 온도 범위 [°C] [최소] | -196 °C |
설계 온도 범위 [°F] [최대] | 320 °F |
설계 온도 범위 [°F] [최소] | -390 °F |
승인 |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
유형 명칭 | B3-030-HQ |
장치 | 스터드 |
제품군 | 열교환기 |
제품명 | 경납 판형 열교환기 |
최대 작동 압력 [bar] | 30 bar |
최대 작동 압력 [psi] | 435 psi |
코드 번호 | 021B2056 |
포장 형식 | 싱글 팩 |
포장수량의 유형 | 1 pc |
플레이트 개수 | 20 |
플레이트 재질 | AISI 316L |
플레이트 패턴 | H |
형식 | BPHE B3-030 |