마이크로채널 열교환기, MCHE D1200-C, 멀티 팩

021U0082

정격 용량 R410A [kW]: 4.90, 설계 압력 [MPa]: 4.5, 온도범위 [°C]: -40 - 121

제품 세부정보

총 중량 2.803 Kilogram
순중량 1.541 Kilogram
Volume 29.949 Liter
EAN 5702424291945

 

China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 후보 목록 물질 No
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
결합 바 재질 알루미늄
관 수 [개] 43
내부 용적 [cm3] 300 cm³
내부 용적 [in3] 18.3 in³
냉매 R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
동일제품 021U0089
배출구 사이즈 [in] 5/16 in
배출구 사이즈 [mm] 7.94 mm
배출구 연결 유형 연납, ODF
본체재료 알루미늄
부품 번호 DF0131
서비스 가능 아니요
설계 압력 [MPa] 4.5 MPa
설계 압력 [psig] 653 psig
승인 EAC
UL
PED
승인 파일명 SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
연결재료 구리
온도 범위 [°C] [최대] 121 °C
온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
온도 범위 [°F] [최대] 250 °F
온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
유입 방향 단일 유입
유입구 사이즈 [in] 5/16 in
유입구 사이즈 [mm] 7.94 mm
유체그룹 1
2
유형 명칭 D1200-C
작동 주변 온도 [°C] [최대] 72 °C
작동 주변 온도 [°C] [최소] -40 °C
작동 주변 온도 [°F] [최대] 162 °F
작동 주변 온도 [°F] [최소] -40 °F
적용 분야 냉장/냉동
공조
정격 용량 R410A [kW] 4.9 kW
정격 용량 R410A [TR] 1.39 TR
정격 용량 조건 [IMP] 주변 온도=95 °F
온도차 =21.6 °F
과냉각=9 °F
공기 속도=591 ft/min
정격 용량 조건 [SI] 주변 온도=35 °C
온도차 =12 °C
과냉각=5 °C
공기 속도=3 m/s
제품 액세서리 아니요
제품군 Heat exchangers
제품명 마이크로채널 열교환기
최대 작동 압력 [bar] 45 bar
최대 작동 압력 [psig] 653 psig
코일 길이 [in] 18.19 in
코일 길이 [mm] 462 mm
코일 깊이 [in] 0.63 in
코일 깊이 [mm] 16 mm
코일 높이 [in] 17.02 in
코일 높이 [mm] 432.3 mm
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 16 pc
핀 피치 [mm] 1.1 mm
형식 MCHE D1200-C
흡입구 연결 유형 연납, ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality