마이크로채널 열교환기, 멀티 팩
021U0264
정격 용량 R410A [kW]: 60.3, 설계 압력 [MPa]: 4.5, 온도범위 [°C]: -40 - 121
정격 용량 R410A [kW]: 60.3, 설계 압력 [MPa]: 4.5, 온도범위 [°C]: -40 - 121
총 중량 | 26.4 kg |
순중량 | 26.27 kg |
EAN | 5702424291631 |
총 중량 | 26.4 kg |
순중량 | 26.27 kg |
EAN | 5702424291631 |
결합 바 재질 | 알루미늄 |
관 수 [개] | 102 |
구분 | II |
내부 용적 [cm3] | 5440 cm³ |
내부 용적 [in3] | 332 in³ |
냉매 |
R410A R1234yf R134a R290 R32 R404A R407C R448A R449A R452A R452B R454B R513A R1234ze(E) |
동일제품 | 021U0265 |
물체 | 021U0264 |
배출구 사이즈 [in] | 7/8 in |
배출구 사이즈 [mm] | 22.2 mm |
배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
본체재료 | 알루미늄 |
부품 번호 | DF0321 |
서비스 가능 | 아니요 |
설계 압력 [MPa] | 4.5 MPa |
설계 압력 [psig] | 653 psig |
승인 |
EAC PED UL |
승인 파일명 |
CE-0062-PED-H-DMC 001-17-CHN EAC RU С-DK.АД75.B.00162 SA33862 |
연결재료 | 구리 |
온도 범위 [°C] [최대] | 121 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 250 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
유입 방향 | 단일 유입 |
유입구 사이즈 [in] | 1 in |
유입구 사이즈 [mm] | 25.4 mm |
유체그룹 | II |
유형 명칭 | D2000-C |
작동 주변 온도 [°C] [최대] | 72 °C |
작동 주변 온도 [°C] [최소] | -40 °C |
작동 주변 온도 [°F] [최대] | 162 °F |
작동 주변 온도 [°F] [최소] | -40 °F |
적용 분야 | 칠러 |
정격 용량 R410A [kW] | 60.3 kW |
정격 용량 R410A [TR] | 17.15 tons |
정격 용량 조건 [IMP] |
공기 속도=492 ft/min 주변 온도=95 °F 온도차 =21.6 °F 과냉각=9 °F |
정격 용량 조건 [SI] |
공기 속도=2.5 m/s 주변 온도=35 °C 온도차 =12 °C 과냉각=5 °C |
제품 액세서리 | 아니요 |
제품군 | 열교환기 |
제품명 | 마이크로채널 열교환기 |
최대 작동 압력 [bar] | 45 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 653 psig |
코일 길이 [in] | 78.74 in |
코일 길이 [mm] | 2000 mm |
코일 깊이 [in] | 1 in |
코일 깊이 [mm] | 25.4 mm |
코일 높이 [in] | 41.67 in |
코일 높이 [mm] | 1058.3 mm |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 15 pc |
핀 피치 [mm] | 1.1 mm |
형식 | MCHE D2000-C |
흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |
결합 바 재질 | 알루미늄 |
관 수 [개] | 102 |
구분 | II |
내부 용적 [cm3] | 5440 cm³ |
내부 용적 [in3] | 332 in³ |
냉매 |
R410A R1234yf R134a R290 R32 R404A R407C R448A R449A R452A R452B R454B R513A R1234ze(E) |
동일제품 | 021U0265 |
물체 | 021U0264 |
배출구 사이즈 [in] | 7/8 in |
배출구 사이즈 [mm] | 22.2 mm |
배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
본체재료 | 알루미늄 |
부품 번호 | DF0321 |
서비스 가능 | 아니요 |
설계 압력 [MPa] | 4.5 MPa |
설계 압력 [psig] | 653 psig |
승인 |
EAC PED UL |
승인 파일명 |
CE-0062-PED-H-DMC 001-17-CHN EAC RU С-DK.АД75.B.00162 SA33862 |
연결재료 | 구리 |
온도 범위 [°C] [최대] | 121 °C |
온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
온도 범위 [°F] [최대] | 250 °F |
온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
유입 방향 | 단일 유입 |
유입구 사이즈 [in] | 1 in |
유입구 사이즈 [mm] | 25.4 mm |
유체그룹 | II |
유형 명칭 | D2000-C |
작동 주변 온도 [°C] [최대] | 72 °C |
작동 주변 온도 [°C] [최소] | -40 °C |
작동 주변 온도 [°F] [최대] | 162 °F |
작동 주변 온도 [°F] [최소] | -40 °F |
적용 분야 | 칠러 |
정격 용량 R410A [kW] | 60.3 kW |
정격 용량 R410A [TR] | 17.15 tons |
정격 용량 조건 [IMP] |
공기 속도=492 ft/min 주변 온도=95 °F 온도차 =21.6 °F 과냉각=9 °F |
정격 용량 조건 [SI] |
공기 속도=2.5 m/s 주변 온도=35 °C 온도차 =12 °C 과냉각=5 °C |
제품 액세서리 | 아니요 |
제품군 | 열교환기 |
제품명 | 마이크로채널 열교환기 |
최대 작동 압력 [bar] | 45 bar |
최대 작동 압력 [psig] | 653 psig |
코일 길이 [in] | 78.74 in |
코일 길이 [mm] | 2000 mm |
코일 깊이 [in] | 1 in |
코일 깊이 [mm] | 25.4 mm |
코일 높이 [in] | 41.67 in |
코일 높이 [mm] | 1058.3 mm |
포장 형식 | 멀티 팩 |
포장수량의 유형 | 15 pc |
핀 피치 [mm] | 1.1 mm |
형식 | MCHE D2000-C |
흡입구 연결 유형 | 연납, ODF |