마이크로채널 열교환기, 멀티 팩
마이크로채널 열교환기, 멀티 팩

021U0095

정격 용량 R410A [kW]: 15.4, 설계 압력 [MPa]: 4.5, 온도범위 [°C]: -40 - 121

제품 세부정보

총 중량 6.5 kg
순중량 6.5 kg
EAN 5702424291815

 

결합 바 재질 알루미늄
관 수 [개] 52
구분 I
내부 용적 [cm3] 1150 cm³
내부 용적 [in3] 70.2 in³
냉매 R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
동일제품 021U0098
물체 021U0095
배출구 사이즈 [in] 1/2 in
배출구 사이즈 [mm] 12.7 mm
배출구 연결 유형 연납, ODF
본체재료 알루미늄
부품 번호 DF0081
서비스 가능 아니요
설계 압력 [MPa] 4.5 MPa
설계 압력 [psig] 653 psig
승인 EAC
PED
UL
승인 파일명 CE-0062-PED-H-DMC 001-17-CHN
EAC RU С-DK.АД75.B.00162
SA33862
연결재료 구리
온도 범위 [°C] [최대] 121 °C
온도 범위 [°C] [최소] -40 °C
온도 범위 [°F] [최대] 250 °F
온도 범위 [°F] [최소] -40 °F
유입 방향 단일 유입
유입구 사이즈 [in] 1/2 in
유입구 사이즈 [mm] 12.7 mm
유체그룹 II
유형 명칭 D1500-C
작동 주변 온도 [°C] [최대] 72 °C
작동 주변 온도 [°C] [최소] -40 °C
작동 주변 온도 [°F] [최대] 162 °F
작동 주변 온도 [°F] [최소] -40 °F
적용 분야 칠러
냉장/냉동
공조
정격 용량 R410A [kW] 15.4 kW
정격 용량 R410A [TR] 4.38 tons
정격 용량 조건 [IMP] 공기 속도=492 ft/min
주변 온도=95 °F
온도차 =21.6 °F
과냉각=9 °F
정격 용량 조건 [SI] 공기 속도=2.5 m/s
주변 온도=35 °C
온도차 =12 °C
과냉각=5 °C
제품 액세서리 아니요
제품군 열교환기
제품명 마이크로채널 열교환기
최대 작동 압력 [bar] 45 bar
최대 작동 압력 [psig] 653 psig
코일 길이 [in] 42.28 in
코일 길이 [mm] 1074 mm
코일 깊이 [in] 1 in
코일 깊이 [mm] 25.4 mm
코일 높이 [in] 20.35 in
코일 높이 [mm] 516.9 mm
포장 형식 멀티 팩
포장수량의 유형 16 pc
핀 피치 [mm] 1.1 mm
형식 MCHE D1500-C
흡입구 연결 유형 연납, ODF

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality