BOCK, FKX40/560 TK, Vehicle compressor

097B14345

Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 14345

제품 세부정보

총 중량 35.8 Kilogram
순중량 32.9 Kilogram
Volume 187.11 Liter
EAN 5715162574607

 

Capacity regulator No
Clutch type No
Description Compressor FKX40/560 TK
Discharge connection size [mm] 28 mm
Family FK Vehicle Compressors
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 14345
Length (mm) 384
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FKX40/560 TK
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP 서류 번호 c39ad343-54d0-4779-b42e-3e4fd5831448
SCIP 서류 제품 이름 FK(X)40/…. - series
Suction connection size [mm] 35 mm
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
기술 Vehicle compressor
냉매 R404A
R452A
너비 [mm] 320 mm
상표 BOCK
색깔 Not painted
승인 표준 No
실린더 4
오일의 종류 BOCKlub E55
유형 명칭 FKX40/560 TK
제품군 Open type compressors
제품명 Reciprocating compressor FK
총 높이 [mm] 369 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V] w/o motor
토출 연결 사이즈 [in] 1 1/8 in
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
토출 용적 [cm3] 554 cm³
형식 FKX40
흡입 연결 사이즈 [in] 1 3/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality