BOCK, FKX50/775 K, Vehicle compressor

097B13878

Refrigerants: R407C; R134a; R513A, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub E55, Legacy BOCK ID: 13878

제품 세부정보

총 중량 54.3 Kilogram
순중량 42.4 Kilogram
Volume 237.223 Liter
EAN 5715162575260

 

Capacity regulator No
Clutch type No
Contain batteries No
Description Compressor FKX50/775 K
Family FK Vehicle Compressors
Flywheel No
Frequency Hz w/o motor
In scope of WEEE No
Intermediate flange/adapter No
Legacy BOCK ID 13878
Length (mm) 432
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number FKX50/775 K
Oil sump heater No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP 서류 번호 94bf1e19-47cb-4093-ac84-0663c0e40c47
SCIP 서류 제품 이름 FK(X)50/…. - series
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
기술 Vehicle compressor
냉매 R134a
R407C
R513A
너비 [mm] 380 mm
상표 BOCK
색깔 Not painted
승인 표준 No
실린더 6
오일의 종류 BOCKlub E55
유형 명칭 FKX50/775 K
제품군 Open type compressors
제품명 Reciprocating compressor FK
총 높이 [mm] 334 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V] w/o motor
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Dust cover
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Dust cover
토출 용적 [cm3] 776 cm³
형식 FKX50

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality