BOCK, UL-HGX22e/125 S 3, Semi-hermetic suction gas cooled

097B16313

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 440-480V Y -3- 60Hz, Oil type: BOCKlub E55, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 16313

제품 세부정보

총 중량 82.4 Kilogram
순중량 73 Kilogram
Volume 152.46 Liter
EAN 5715162568736

 

Anti-vibration pads No
Description Compressor UL-HGX22e/125 S 3
Discharge connection size [mm] 16 mm
Family UL Compressors
Frequency Hz 60
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 16313
Length (mm) 660
Length [in] 18.42 in
Max pressure (PS) - high side 406 psig
Max pressure (PS) - low side 276 psig
Model number UL-HGX22e/125 S 3
Oil pressure safety switch No
Oil sump heater No
REACH 후보 목록 물질 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호 7f2d5eef-f276-4b05-869b-e55068f6f644
SCIP 서류 제품 이름 HG/HA(X)22/…. - series
Suction connection size [mm] 22 mm
Thermal protection thermostat No
Total height [in] 12.4 in
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Width [in] 9 53/100 in
기밀보호 등급 IP 66
기술 Semi-hermetic suction gas cooled
냉매 R134a
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
모터 보호 INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
3
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 2
오일의 종류 BOCKlub E55
유형 명칭 UL-HGX22e/125 S 3
제품군 Semi-hermetic compressors
제품명 Reciprocating compressor HG
컴프레서 전원 공급 장치[V] 440-480V Y -3- 60Hz
토출 연결 사이즈 [in] 5/8 in
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
형식 UL-HGX22e
흡입 연결 사이즈 [in] 7/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality