BOCK, HG66e/2070-4 S, Semi-hermetic suction gas cooled

097B11496

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Oil type: BOCKlub A46, Anti-vibration pads: No, Legacy BOCK ID: 11496

제품 세부정보

총 중량 322 Kilogram
순중량 300.2 Kilogram
Volume 428.8 Liter
EAN 5715162578889

 

Anti-vibration pads No
Capacity regulator No
Description Compressor HG66e/2070-4 S
Discharge connection size [mm] 42 mm
Family HG/HA compressors
Frequency Hz 50
Hot gas temperature sensor No
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Legacy BOCK ID 11496
Length (mm) 810
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number HG66e/2070-4 S
Oil differential pressure sensor No
Oil pressure safety switch No
Oil service valve No
Oil sump heater No
Oil temperature sensor No
Step protection for CR/SU No
Suction connection size [mm] 64 mm
Thermal protection thermostat No
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
기밀보호 등급 IP 66
기술 Semi-hermetic suction gas cooled
냉매 R22
너비 [mm] 557 mm
모터 보호 INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
3
상표 BOCK
색깔 Blue (standard)
승인 표준 No
실린더 6
오일의 종류 BOCKlub A46
유형 명칭 HG66e/2070-4 S
제품군 Semi-hermetic compressors
제품명 Reciprocating compressor HG
총 높이 [mm] 467 mm
컴프레서 전원 공급 장치[V] 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW
토출 연결 사이즈 [in] 1 5/8 in
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
토출 연결 비고 Standard
토출 연결 비고 Soldering
형식 HG66e
흡입 연결 사이즈 [in] 2 5/8 in

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality